Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-546

Fisher™ - Trasduttore elettropneumatico serie 546

Descrizione del prodotto

I trasduttori serie 546, 546S e 546NS di Fisher ricevono un segnale di ingresso in corrente continua e utilizzano un motore di coppia di serraggio, un sistema ugello-piastra e un relè pneumatico per convertire il segnale in un segnale di uscita pneumatica proporzionale. La pressione dell'ugello, che aziona il relè, viene inoltre convogliata ai soffietti di feedback del motore di coppia di serraggio. Ciò fornisce un confronto tra il segnale in ingresso e la pressione dell'ugello e corregge gli errori nella pressione dell'ugello.

Certificazione per aree
A prova di esplosione, non a prova di accensione
Certificazioni
CSA, FM
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Controllo modulante
Controllo di processo
blocco connessione max
Fluido di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • L'alta frequenza naturale delle parti mobili del motore di coppia di serraggio comporta un'influenza di vibrazioni trascurabile. Soddisfa i tipici requisiti sismici per il servizio nucleare.
  • Le regolazioni del cacciavite per campo tarato e zero sono posizionate convenientemente e presentano frecce indicanti la rotazione per aumentare le impostazioni.
  • Non sono necessarie parti aggiuntive per invertire l'azione.
  • Il relè pneumatico integrato è montato all'esterno della cassa e può essere rimosso senza interferire con collegamenti elettrici o a pressione o compromettere la sicurezza a prova di esplosione.

Documenti e schemi