Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-A31A

Valvola a farfalla criogenica ad alte prestazioni A31A Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola a farfalla criogenica ad alte prestazioni A31A di Fisher è progettata per temperature estreme, servizi criogenici e presenta un'estensione del corpo valvola che posiziona il sistema di premistoppa e l'attuatore lontano dalle temperature estreme. La valvola è inoltre dotata di una guarnizione metallica NOVEX che garantisce una chiusura ermetica, coppie di funzionamento ridotte e la robusta durata necessaria per il servizio criogenico.

Funzionalità

  • Sviluppata come premistoppa della valvola/attuatore con albero di comando a doppio D per consentire un facile e diretto montaggio su un attuatore a cremagliera e pignone, eliminando la necessità di sistemi di accoppiamento esterni.
  • La rotazione concentrica assicura che il disco della valvola rimanga chiuso anche in caso di sbalzi di pressione della linea o di guasto dell'attuatore.
  • La coppia necessaria per aprire e chiudere la valvola è la stessa, indipendentemente dalla direzione in cui viene applicata la pressione differenziale.
  • L'intercambiabilità di tutte le parti, compresi alberi e dischi, semplifica l' assistenza e riduce i costi di manutenzione.
  • Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta delle guarnizioni della flangia a lamiera piana o a spirale avvolta.
  • Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
Certificazioni
PED, CRN, Emissioni fuggitive
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Criogenico, Temperatura standard, Temperatura elevata
Fonte di alimentazione
Elettrica, Idraulica, Pneumatica, Leva, Ingranaggio, Elettroidraulica
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata, a flangia singola, a flangia doppia, controllata, Wafer
Tipo di sede/tenuta
Metallo, morbida
Classe di tenuta
Classe VI (FCI 70-2)
Norme
B16.34
Stelo
Premistoppa con carico sotto tensione, regolabile
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi