Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-C483-24 C484 24

Valvole interne Jet Bleed Fisher™ tipo C483-24 e C484-24

Descrizione del prodotto

Le valvole interne Jet Bleed tipo C483-24 e C484-24 sono spesso utilizzate per applicazioni su bobtail e autocisterne, ma possono anche essere impiegate in serbatoi di stoccaggio di grandi dimensioni o in installazioni in linea. Le valvole possono essere ad azionamento a cavo o pneumatico. Progettate per servizi con propano, butano o ammoniaca anidra, queste valvole possono essere utilizzate anche con altri gas compressi, ma si consiglia di verificare con il produttore che siano idonee per il servizio particolare previsto.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi termofusibili si sciolgono a 100-104°C / 212-220°F e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Diametro e connessioni
ingresso: Flangia RF modificata 3" CL300 (diametro foro 117 mm / 4,62")
Uscita: Flangia RF 3" CL300
Pressione di ingresso massima consentita
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Pesi approssimativi
Tipo C483-24: 15 kg / 32 lb
Tipo C484-24: 8 kg / 18 lb

Documenti e schemi