Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-C486

Valvole interne Fisher™ serie C486

Descrizione del prodotto

La valvola interna serie C486 agisce chiudendosi automaticamente o a distanza quando la portata supera la capacità nominale della valvola o in caso di cedimento della valvola in seguito a un impatto. Viene usata in bobtail, autocisterne e serbatoi di stoccaggio fissi di grandi dimensioni. La flangia di ingresso elimina la necessità di altre connessioni e consente una rapida imbullonatura su installazioni esistenti.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
Ingresso: Flangia RF 3" CL300 / DN80
Uscita: 3" FNPT / DN80
Pressione di ingresso massima consentita
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
9,1 kg / 20 lb

Documenti e schemi