La valvola di condizionamento vapore CVX Fisher è progettata per gestire le applicazioni da moderate a gravose negli impianti di produzione di energia a ciclo moderni e per garantire un controllo preciso della pressione e della temperatura nelle applicazioni di processo. Il design CVX incorpora un manifold per acqua nebulizzata da ugelli AF a geometria variabile, che producono uno schema di irrorazione ottimizzato su un'ampia gamma operativa. Gli ugelli sono posizionati strategicamente per ottenere una miscelazione ottimale e una vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.