Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-DMA AF

Attemperatore a geometria variabile DMA/AF Fisher™

Descrizione del prodotto

Il DMA/AF Fisher è un attemperatore a geometria variabile per stadio intermedio di surriscaldatore attivato da contropressione, a nebulizzazione meccanica. È progettato per applicazioni che richiedono il controllo su fluttuazioni di carico moderate ed alto ciclo termico.

Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, saldatura a innesto
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli permette una gamma di operatività molto vasta per ottenere la miscelazione e vaporizzazione ottimali in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • La configurazione delle tubazioni limita la disponibilità faccia a faccia.
  • I desurriscaldatori DMA e DMA/AF possono essere caricati ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Gli ugelli sono capaci di offrire quantità di acqua da basse a moderate per raffreddare il vapore fino alla temperatura richiesta.

Documenti e schemi