Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-EZ-OVT

Trim per valvola Fisher™ EZ-OVT

Descrizione del prodotto

Il trim per valvola Fisher EZ-OVT è un trim a doppia sede progettato per mantenere una chiusura a tenuta a lungo termine in applicazioni on/off in presenza di particolato nel flusso quali polveri catalitiche. Queste valvole sono usate per controllare e spurgare i gas di trasferimento idrogeno e azoto nei processi di rifinitura a rigenerazione catalitica continua (CCR) UOP.

Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Erosivo
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale modificata
Materiale
WCC
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, RTJ
Classe arresto
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • L'elemento EZ-OVT ha un design a doppia sede che include una sede morbida principale e una sede in metallo secondaria. Questo design a doppia sede offre una chiusura ANSI e IEC a lungo termine di Classe VI.
  • Un'area a banda morta doppia è integrata nel trim per inibire un flusso erosivo sulle superfici delle sedi quando il trim inizia ad aprirsi.
  • Uno speciale deflettore di flusso dirige il flusso lontano dalle superfici di sede una volta che la valvola si è spostata dalla sede.
  • Grandi passaggi di flusso e minime parti in movimento riducono l'accumulo di particolato, quali le polveri catalitiche che potrebbero causare danni.

Documenti e schemi