Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-IC2

Valvola di controllo criogenica con ingresso superiore IC2 Fisher™

Descrizione del prodotto

La Fisher IC2 è una valvola di controllo con ingresso dall'alto progettata in modo specifico per un servizio criogenico a temperature estreme. È caratterizzata da un design a porta singola e a globo, con materiali di costruzione in acciaio inossidabile e sistemi di baderna ENVIRO-SEAL™ avanzati Fisher™, per garantire una tenuta dello stelo affidabile.

La valvola Fisher IC2 offre prestazioni e longevità ottimali, è progettata per l'uso in applicazioni su celle frigorifere come unità di separazione dell'aria, liquefazione dell'idrogeno e produzione di gas naturale liquefatto.

Funzionalità

  • Design con ingresso dall'alto: il trim è estraibile attraverso l'estensione, consentendo di eseguire la manutenzione con la valvola racchiusa in una struttura isolata.
  • Profilo compatto - Design ottimizzato per applicazioni cold box.
  • Lunga durata: il trim in acciaio inossidabile temprato aumenta la resistenza all'usura e garantisce una lunga durata.
  • Manutenzione e installazione facilitate: dado della baderna singolo, gruppo stelo modulare e soffietto affidabili e facili da regolare sono sostituibili indipendentemente dal trim, dal tappo intercambiabile e dall'anello di sede.
  • Caratteristiche del design criogenico: il corpo valvola e l'estensione in acciaio inossidabile sono progettati per soddisfare i requisiti delle temperature più basse. L'esclusivo design della sede metallo su metallo consente una chiusura ripetibile, riducendo i costi di manutenzione.
  • Caratteristiche termiche per prestazioni elevate: il diaframma per fluidi a tenuta impedisce la circolazione del fluido criogenico nell'estensione e il dislocatore disponibile isola ulteriormente l'estensione del corpo.
  • Sede in metallo robusto: la sede metallo su metallo è progettata e realizzata per garantire una chiusura affidabile e di lunga durata a temperature ambiente e criogeniche.
  • Protezione contro le emissioni fuggitive: i sistemi di baderna ENVIRO-SEAL™ avanzati di Fisher™ offrono una tenuta dello stelo della massima qualità, per prevenire la perdita di fluidi di processo preziosi o pericolosi e mantenere basse le emissioni. Inoltre, questi sistemi di baderna "live-loaded" possono offrire una lunga durata e massima affidabilità alle temperature più basse, per contribuire a ridurre i costi di manutenzione e i tempi di inattività.
Classe di pressione
CL 600
Dimensioni
NPS 1 – 4
Materiali
Acciaio inossidabile
Temperatura
-269 ׄ°C (-452 °F)
Arresto
Classe IV, V, VI
Tipo corpo
A globo
Connessione terminale
Connessione butt-weld
Caratteristiche di flusso
Percentuale uguale, lineare
Altre configurazioni
Per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto, contatta l'ufficio vendite Emerson più vicino.

Documenti e schemi