Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Fisher-P-L2t

Controllore di livello del liquido Fisher™ FIELDVUE™ L2t

Descrizione del prodotto

Il controllore di livello Fisher FIELDVUE L2t è parte integrante della robusta Serie L2 di controllori di livello del liquido. Il controllore utilizza un sensore a dislocatore per rilevare il livello di liquido o l'interfaccia di due liquidi di diverso peso specifico. Questo controllore è ideale per il controllo del livello nei separatori di gas e in applicazioni di scrubber. Il design del L2t è una soluzione eco-compatibile a emissioni zero.

Funzionalità

  • Maggiore affidabilità
    • Il passaggio al controllo della strozzamento riduce l'usura dell'apparecchiatura e stabilisce un controllo fluido e continuo, eliminando i cicli di corsa completi associati al controllo discreto.
    • L'uso del L2t consente di ridurre i requisiti di inventario delle apparecchiature, in quanto il controllore di livello è adattabile per applicazioni di strozzamento e on/off.
  • Calibrato in fabbrica
    • Il controllore L2t è calibrato in fabbrica, per semplificare la configurazione.
    • Gli aggiornamenti sul campo al L2t non richiedono modifiche meccaniche dei serbatoi dotati di connessioni standard da 2 NPT.
  • Ecologico
    • Questa soluzione a zero emissioni soddisfa e supera i requisiti normativi e riduce i problemi ambientali quando viene utilizzata con l'azionamento elettrico.
Certificazione per aree
Classe 1, Divisione 1, Zona 0
Certificazioni
CSA e cCSAus
Protocollo di comunicazione
HART
Interfaccia dati
4-20 mA con HART
Diagnostica
Conteggio dei cicli, accumulatore di corsa, tempo di apertura, tempo di chiusura, tempi di sosta in apertura e chiusura
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 71 °C
Controllo di processo
Livello del liquido in combinazione con valvola di scarico del separatore
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi