Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Multiport

Gruppo valvola multiporta Fisher™

Descrizione del prodotto

Il gruppo di attuatore e valvola multiporta Fisher consente di deviare i fluidi da un'unica linea di flusso a un'uscita di test o a un dispositivo di campionamento. Un singolo selettore di portata multiporta può gestire fino a otto linee di flusso contemporaneamente. L'attuatore è un sistema elettronico progettato specificamente per controllare e monitorare le operazioni del selettore di portata multiporta. Ideale per i test dei pozzi integrati.

Alimentazione
CA, CC, Manuale, V CA, V CC
Tipo di prodotto
Attuatore elettrico
Attuazione
Multigiro, Rotativa, Manuale, Motorizzata
Certificazioni
ATEX ,CSA, FM, IECEx, NEMA
Tipo di controllo
Posizionamento
Tipo di valvola
A globo
Certificazione per aree
Classe I, Divisione 1, Gruppi C, D, A prova di esplosione, IP66, NEMA 4X, IP66, ATEX, Ex d IIB, IECEx, Ex d IIB T4 Gb
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Applicazione
Test pozzo integrato, manifold test di produzione
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • L’attuatore multiporta include avviatore di motore esclusivo allo stato solido ed il software di controllo fornisce posizionamento preciso della portata.
  • È disponibile l’opzione Modulo display remoto (RDM). L'RDM visualizza informazioni identiche ed esegue un controllo identico a quello dell’LDM, e offre una logica di commutazione combinata brevettata che consente il rilevamento della posizione del selettore sull’LDM e sull’RDM.
  • L'indicazione della corsa integrale consente una rapida conferma visibile dell'allineamento della spina a ciascuna porta di ingresso all'interno del collettore.
  • La presa angolare monoblocco è centrata nel corpo dal coperchio alla presa di prova e garantisce un funzionamento regolare a 360 gradi di corsa. Il coperchio manterrà la spina in verticale e bilanciata per ruotare all'interno del corpo e fornisce una tenuta stagna a
  • Guarnizione/sede regolabile sul campo con vari materiali per condizioni di servizio avverse. In questo modo, le regolazioni della guarnizione possono essere effettuate sul campo senza rimuovere l'attuatore.
  • Il gruppo della guarnizione differenziale alto consente la tenuta stagna. Questa tenuta dinamica impedisce fuoriuscite e contaminazioni alla porta di prova dalla produzione di massa.
  • Il bordo anteriore della guarnizione rotante contiene una sede raschiante che ha un'azione di pulitura sulla superficie di tenuta all'interno del collettore. In questo modo si rimuovono i detriti di processo consentendo alla sede di sigillare in modo affidabile ogni porta di ingresso.

Documenti e schemi