Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-N563

Valvole di arresto di emergenza Fisher™ tipo N563

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto di emergenza (ESV) Snappy Joe™ tipo N563 si caratterizzano per l'alta portata e sono progettate per la protezione dei carri cisterna ferroviari durante il trasferimento di propano, butano e altri fluidi pressurizzati. Vengono fissate alle valvole di arresto dei carri cisterna ferroviari. La portata elevata delle valvole tipo N563 riduce i tempi di carico/scarico fino al 50%. L'accoppiamento FNPT da 2" offre la possibilità di installare una tubazione NPT da 2" della lunghezza desiderata da adattare alla cupola della cisterna.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Chiusura in caso di incendio
  • Possibilità di chiusura da remoto
  • Struttura in acciaio inossidabile
  • Peso leggero
  • Flessibilità di applicazione
  • Accoppiamenti esagonali e connessioni ACME per facilitare l'assemblaggio delle tubazioni
  • Elemento fusibile di rilascio
  • Elemento fusibile di rilascio
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione (ingresso x uscita)
N563-16: 2" FNPT x 2" FNPT
N563-26: 2" FNPT x maschio 3-1/4 ACME
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Opzioni in elastomero
Nitrile (NBR), EPDM, Kalrez®, Neoprene(CR), Teflon® e Viton®
Punto di fusione elemento di rilascio
100 °C / 212 °F
Peso approssimativo
Uscita FNPT: 5,4 kg / 12 lb
Uscita Acme: 6,6 kg / 14.5 lb

Documenti e schemi