Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-P700

Attuatori rotativi Fisher™ serie P700

Descrizione del prodotto

Tutte le valvole interne Fisher possono essere equipaggiate con un attuatore rotativo per l’apertura e la chiusura delle valvole stesse in remoto. Gli attuatori presentano una struttura robusta, sono semplici da installare e offrono prestazioni affidabili. Sono progettati per impedire una corsa eccessiva della valvola e garantire un funzionamento efficiente. Queste caratteristiche riducono al minimo il consumo d'aria aumentando, al contempo, la portata e la durata utile prevista.

Funzionalità

  • Possibilità di associare l'apertura e la chiusura della valvola interna al freno pneumatico del mezzo di trasporto o del bobtail.
  • Soluzione pratica per azionare in remoto una serie di valvole interne su serbatoi di stoccaggio stazionari in stabilimenti per rinfuse
  • Elemento fusibile per la chiusura automatica della valvola in caso di incendio
  • La struttura a pignone e cremagliera elimina l'usura da carico laterale favorendo una durata di servizio più lunga
  • Progettato per consentire alle valvole interne Fisher di operare sull'intera corsa senza superare i limiti di fine corsa
  • Staffe e bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile
Configurazioni disponibili
Tipo P731: valvole tipo C407-10 da 1-1/4" NPT
Tipo P713: valvole a flangia singola da 3" tipo C484
Tipo P723: valvole a flangia doppia da 3" tipo C483
Tipo P714: valvole a flangia singola da 4" tipo C404-32
Tipo P739: valvole a connessione filettata da 2" e 3" NPT tipo C471, C477, C891, C897, C486
Dimensioni e stile connessioni valvola interna
Connessione filettata da 1-1/4, 2 e 3 pollici NPT, a flangia singola o doppia da 3 e 4 pollici
Limiti di pressione attuatore per tipo P731
Minimo: 3,4 bar / 50 psig
Massimo: 8,6 bar / 125 psig
Limiti di pressione attuatore per tipi P713, P723 e P739
Minimo: 1,7 bar / 25 psig
Massimo: 8,6 bar / 125 psig
Limiti di pressione attuatore per tipo P714
Minimo: 2,8 bar / 40 psig
Massimo: 8,6 bar / 125 psig
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Punto di fusione elemento di rilascio
100°C / 212°F
Pesi approssimativi
Tipi P731, P713, P723, P739 e P714: 3 kg / 5,6 lb

Documenti e schemi