Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R622 R642 R652

Regolatori di secondo livello Fisher™ R622, R642 e R652 - GPL

Descrizione del prodotto

I regolatori di secondo livello serie R600 sono progettati secondo i requisiti della certificazione UL per ridurre la pressione in uscita da un regolatore di primo livello nelle installazioni domestiche. Il modello R622 è progettato per le applicazioni domestiche a due livelli con fino a 1.400-000 BTU all'ora / 15,8 SCMH. Il modello R622 contiene una valvola limitatrice ad alte prestazioni e un grande sfiato schermato da 3/4" per limitare la pressione a valle a meno di 2 psig / 0,14 bar in una situazione di sovrapressione. I modelli R642 e R652 sono progettati con corpo angolare e montaggio posteriore.

Funzionalità

  • Precisione migliorata
  • Prestazioni di limitazione superiori
  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Schermatura di ingresso
  • Porte di test per agevolare i controlli del sistema
  • Drenaggio positivo
  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Certificazione UL
Configurazioni disponibili
Modello R622 (standard): regolatore di secondo livello con corpo diritto
Modello R642: regolatore di secondo livello con corpo a 90°, ideale per le installazioni con misuratore
Modello R652: regolatore di secondo livello progettato per installazioni con montaggio posteriore
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione (ingresso x uscita)
Modello R622: FNPT da 1/2", FNPT da 1/2 x 3/4", FNPT da 3/4"
Modelli R642 e R652: FNPT da 1/2 x 3/4", FNPT da 3/4"
Pressioni di ingresso massime
Massima pressione di monte: 10 psig / 0,69 bar
Pressione di monte di emergenza: 50 psig / 3,4 bar
Capacità
Fino a 1,4 MBTU/ora
Range di pressione di valle
Da 9 a 20" w.c. / da 22 a 50 mbar
Presa d'impulso
Interna
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
635 grammi / 1,4 lb

Documenti e schemi