Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-T205VB

Disgiuntore a vuoto Fisher™ Serie T205VB

Descrizione del prodotto

I disgiuntori a vuoto Serie T205VB si utilizzano per il controllo preciso di applicazioni di servizio a capacità ridotta e a bassa pressione in cui è necessario limitare un aumento del vuoto.

Funzionalità

  • Parti di ricambio comuni con altri prodotti della Serie T205
  • Regolazioni a prova di manomissione
  • Facile conversione
  • Controllo di precisione delle impostazioni di bassa pressione
  • Resistenza alla corrosione
Dimensioni corpo
NPS 3/4 / DN 20
NPS 1 / DN 25
Massima pressione operativa di ingresso
10,3 bar/150 psig
Massima pressione di valle (alloggiamento)
Ghisa grigia: 2,41 bar/35 psig
WCC acciaio al carbonio, LCC acciaio al carbonio o CF8M/CF3M acciaio inox: 5,17 bar/75 psig
Pressione massima di uscita di emergenza (alloggiamento) per evitare danni alle parti interne
2,41 bar/35 psig
Temperature
Nitrile (NBR)
Corpo in ghisa grigia o acciaio al carbonio WCC: da -29 a 82 °C/da -20 a 180 °F
Corpo in acciaio al carbonio LCC o in acciaio inossidabile CF8M/CF3M: da -40 a 82 °C/da -40 a 180 °F

Fluorocarbon (FKM): da 4 a 149 °C/da 40 a 300 °F
Collegamento della cassa della molla
1/4 NPT
Collegamento della cassa della membrana
1/2 NPT
Peso approssimativo
8,5 kg/18,7 libbre
Ulteriori dati tecnici
Per ulteriori dati tecnici, contattare l'ufficio commerciale locale o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi