Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-V250

Valvola di controllo V250 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo V250 Fisher è una valvola a sfera a strozzamento senza flangia per impieghi gravosi utilizzata spesso per controllare la portata in linee di trasmissione di gas, distribuzione di gas e tubazioni per liquidi. Disponibile con una tenuta a sfera singola, anello di flusso o realizzazione con doppia tenuta.

Certificazioni
CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • La connessione sfera-albero a poligono conico e la connessione dell'attuatore scanalata fissata eliminano la perdita di movimento o la banda morta dal sistema di trasmissione.
  • Il design della porta con sfera ridotta offre una caratteristica di portata a parità di percentuale modificata ed una caratteristica di risposta eccellente.
  • Sono disponibili materiali per applicazioni esposte a servizio acido. Questi materiali sono conformi ai requisiti di NACE MR0175-2002.
  • Il design dell'albero di trasmissione bilanciato a pressione con cuscinetti rivestiti in PTFE e disposizione di tenuta dell'albero assistita da pressione offrono una lunga durata con servizio affidabile.
  • Il gruppo sfera ed albero in due parti consente una completa revisione del trim; la sostituzione di pezzi è mantenuta al minimo.
  • Il sistema di guarnizioni opzionale a carico mobile è progettato con superfici d'albero molto lisce e carico mobile per una tenuta eccezionale.