Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-VS100

Valvola di blocco Fisher™ tipo VS100

Descrizione del prodotto

La valvola di blocco Fisher tipo VS100 è progettata per bloccare il flusso di gas verso il sistema a valle nel caso di pressione in uscita che superi o cali al di sotto dei livelli predefiniti. Il tipo VS100 è costituito da un corpo con un orifizio rimovibile, chiuso da un coperchio e da un dispositivo di blocco tipo VSX4.

Funzionalità

  • Disponibili in misure con corpo a capacità media e alta
  • Tempo di risposta rapido
  • Corpo realizzato in ferro duttile e acciaio
  • Conforme ai requisiti DESP (97/23/EC)
  • Overpressure and Underpressure trips available. Set points range from 12 inches w.c. to 79.8 psi / 30 to 5500 mbar
  • Modular body construction allows for adding regulator module in the future with no pipe charges
Configurazioni disponibili
Tipi VS111 e VS112: per applicazioni a capacità media con dimensioni dell'orifizio pari a 19 mm/0,75 pollici
Diametro e connessioni
Corpo capacità media (MC):
  Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
  1, 1-1/4, 1-1/2 NPT
  Rp 1 x 2-1/4 GAZ
  DN 40 PN 16 slip-on

Documenti e schemi