Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Y602

Gruppi di sfiato serie Y602 Fisher™

Descrizione del prodotto

I gruppi di sfiato serie Y602 aiutano ad evitare l'ostruzione delle aperture degli sfiati, garantendo la corretta portata di aria o gas nelle custodie della molla del regolatore e della membrana dell'attuatore, nelle linee di sfiato remote ed in altre applicazioni. Questi gruppi di sfiato sono disponibili in stile ad angolo o diritto. I gruppi di sfiato ad angolo sono indicati per le aperture degli sfiati laterali, mentre quelli diritti per le aperture superiori od inferiori.

Funzionalità

  • Resistenti agli agenti atmosferici: il deflettore di umidità a doppia aletta degli sfiati serie Y602 è in grado di resistere al passaggio di acqua attraverso l'apertura dello sfiato. Gli sfiati non sono soggetti alle occlusioni dovute a cattive condizioni atmosferiche quali pioggia, nevischio e neve.
  • Protezione contro gli insetti: tutti gli sfiati serie Y602 ad eccezione del tipo Y602-16 sono dotati di aperture schermate per evitare l'ingresso di insetti e conseguenti intasamenti. L'apertura schermata è più larga rispetto ad altri sfiati disponibili.
  • Stabilizzatore anti-ciclaggio: lo stabilizzatore opposto alla molla presente nell'uscita di alcuni sfiati serie Y602 riduce la portata di aria garantendo stabilità in condizioni normali. In caso di scarico rapido lo stabilizzatore si apre.
Tipologie di gruppi di sfiato Y602
Ad ombrello, ad angolo
Molla dello stabilizzatore e materiale della laminetta
Acciaio inossidabile
Diametro connessione
3/8, 1/4, 1/2, 3/4 e 1 in.
Tipologie di connessione
Interna ed esterna

Documenti e schemi