Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Y692

Sistema di regolazione di polmonazione gas Fisher™ Tipo Y692

Descrizione del prodotto

Il regolatore di polmonazione gas Tipo Y692 è un regolatore di riduzione della pressione ad azionamento automatico con registrazione interna che non richiede una linea di controllo a valle. È utilizzato per un controllo preciso della pressione sui sistemi di polmonazione a bassissima pressione. Il regolatore mantiene una pressione del serbatoio positiva riducendo la possibilità di collasso della parete del serbatoio.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Facilità di ispezione e manutenzione
  • Precisione del controllo
  • Velocità di risposta
  • Facilità di installazione
Diametro e connessioni
Ghisa: NPS 1-1/2 / DN 40, NPT, NPS 2 / DN 50, NPT o CL125 FFSteel e SST: NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, NPT, SWE (solo acciaio), CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Temperature
NBR: da -20 a 180°F / da -29 a 82°C
FKM: da 0 a 300°F / da -18 a 149°C
FFKM: da -20 a 300°F / da -29 a 149°C
EPDM: da -20 a 275°F / da -29 a 135°C
Massima pressione di monte
10,3 bar/150 psig
Massime pressioni di uscita (cappello dell'attuatore)
In funzione: 3 psig / 0,21 bar oltre l'impostazione di pressione di uscita (controllo)
Emergenza: 15 psig / 1,0 bar
Campo di Taratura
Da 1-pollice w.c. a 10 psig / da 2 mbar a 0.69 bar in sette campi di lavoro
Presa d'impulso
Interna (standard) o esterna
Dati Tecnici Aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contatta l'Ufficio vendite di zona o consulta la documentazione tecnica.

Documenti e schemi