Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Y693

Regolatore di polmonazione gas Fisher™ Tipo Y693

Descrizione del prodotto

Il Tipo Y693 è un regolatore ad azione diretta utilizzato per un preciso controllo della pressione in sistemi di polmonazione a pressione estremamente bassa. Questa unità è dotata di una valvola di sfiato bilanciata che permette classi di accuratezza equivalenti a quelle di un regolatore azionato da pilota.

Funzionalità

  • Facilità di ispezione e manutenzione in linea
  • Precisione del controllo
  • Insensibile alle fluttuazioni di pressione di ingresso
  • Rapida velocità di risposta
  • Elevate capacità di flusso
  • Design del trim bilanciato
Diametro e connessioni
Ghisa:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50 NPT, CL125 FF o CL250 RF
Acciaio o acciaio inossidabile:
  NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Temperature
NBR: da -20° a 180°F / da -29° a 82°C
FKM: da 40° a 300°F / da 4° a 149°C
FFKM: da -20 a 300°F / da -29 a 149°C
Pressione di ingresso massima
10,3 bar/150 psig
Massima Pressione di Valle
In funzione: 2 psig / 0,14 bar oltre l'impostazione di pressione di uscita
Rivestimento di emergenza: 15 psig / 1,0 bar
Range di pressione di uscita
Da 0,5 pollici w.c. a 10 psig / da 1 mbar a 0,69 bar in 10 campi di lavoro
Registrazione della pressione
Esterno
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi