Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF - Indicatore a bassa portata non intrusivo

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS F721XLF è un sistema di misurazione non intrusivo per la misurazione riproducibile e affidabile a lungo termine di portate di liquidi estremamente basse, fino a 1 gal/h e inferiori, su linee di dimensioni comprese tra 0,4 e 2 in., indipendentemente dallo spessore della parete del tubo e dai campi di lavoro di pressione. Disponibile sia con custodia in alluminio che in acciaio inossidabile con certificazioni ATEX/IECEx zona 2, FM Classe I Div. 2, questo indicatore di portata a ultrasuoni a bassa portata offre capacità avanzate di elaborazione dei dati, filtri di segnale sofisticati, protocolli di comunicazione bidirezionali e calibrazione in fabbrica del sistema per ottenere misure altamente accurate e ripetibili di flussi estremamente bassi, offrendo elevata accuratezza e ripetibilità a portate estremamente basse.

Canali di flusso
1
Temperatura di esercizio
-40 °F ... 140 °F
Certificazioni/Approvazioni
IP 65/66
Certificazione per aree pericolose opzionale: ATEX / IECEx Zona 2, FM Classe I , Div. 2
Uscita
Sono disponibili diverse combinazioni: corrente (0/4 mA ... 20 mA), tensione, frequenza, impulsi, allarme
Ingresso
Massimo 4, sono disponibili: temperatura (PT 100 a 4 fili), corrente, tensione
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Temperatura di processo
-40 °F ... 390 °F
Dimensioni del tubo
0,4 in. ... 2 in. (indipendentemente dal materiale e dallo spessore della parete)
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: > 0,01 ft/s (a temperature stabili del mezzo possono essere monitorati con accuratezza flussi fino a 0,003 ft/s)
Accuratezza
Calibrato: lettura ±1% di ±0,002 ft/s

Funzionalità

  • Nessun potenziale di perdita
  • Completamente privo di manutenzione
  • Misurazione accurata e altamente ripetibile della bassa portata
  • Utilizzabile con qualsiasi tubo e qualsiasi liquido
  • Trasduttori e trasmettitori robusti e approvati per aree pericolose (ATEX / IECEx Zona 2, FM Classe I, Div. 2)
  • Trasduttori abbinati, elaborazione avanzata del segnale digitale (DSP) e algoritmi efficienti assicurano misure stabili a flussi molto bassi
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi