Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F736 - Misuratore di portata per liquidi a 4 raggi

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata per liquidi Flexim FLUXUS F736 combina l'elaborazione del segnale digitale di massima precisione con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo liquido fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, l'indicatore di portata F736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.

Tipo di fluido
Tutti i liquidi
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
fino a 4
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Alimentazione
100-230 V c.a.
11-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 6 a 6.500 mm (da 0,24 a 255,9 in.)
Campo di pressione
-
Campo di temperatura (media)
Da -40 a 200 °C (da -40 a +392 °F) / WI: da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Trasduttori a temperatura compensata: i nostri trasduttori sono compensati automaticamente per le variazioni di temperatura ambiente secondo la norma ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo, design compatto e adattabile a posteriori.
  • Non richiede manutenzione: nessuna parte in movimento, nessuna usura, pastiglie di accoppiamento permanente del trasduttore prive di gel/grasso.
  • Sicurezza operativa: nessuna via di fuga, nessun contatto diretto con il fluido.
  • Media di canale sincronizzata integrata per una perfetta compensazione dei profili di flusso disomogenei.
  • La verifica avanzata del misuratore Flexim fornisce informazioni dettagliate sullo stato del misuratore in qualsiasi momento.
  • Correzione dei disturbi integrata.

Documenti e schemi