Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Indicatore di portata permanente Flexim FLUXUS F831 per aree pericolose

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS F831 è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on a due canali per la misurazione bidirezionale del flusso di liquidi in aree pericolose (approvato ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1). Con la sua custodia a prova di esplosione, gli ingressi e le uscite a sicurezza intrinseca opzionali e i trasduttori resistenti alla corrosione posizionati all'esterno della parete del tubo, la serie FLUXUS F831 è perfettamente idonea a ogni applicazione industriale impegnativa all'interno e all'esterno del campo petrolifero e nel settore chimico. I vani di connessione e dell'elettronica del FLUXUS F831 sono sigillati ermeticamente e il FLUXUS F831 è dotato di trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (completamente conformi alla norma ANSI / ASME MFC 5M) che garantiscono una stabilità del punto zero senza pari.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1,0% della lettura ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01...25 m/s
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div. 1, FM Classe 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zona 1
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Alimentazione elettrica
100-230 V c.a., 24 c.c.
Dimensioni del tubo
10 mm ... 6.500 mm
Campo di temperatura
-40 °C ... +240 °C / WI: -200 °C ... +630 °C
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
4-20 mA passivo (Ex ia)
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura (Ex-ia)
4...20 mA (Ex-ia attivo)

Funzionalità

  • Molto economico: nessuna tubazione, nessuna interruzione del processo, praticamente nessuna manutenzione
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali)
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva
  • Ampio rapporto di turndown
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura (da -170 °C a +630 °C)
  • Elevata tolleranza ai solidi e ai gas in sospensione
  • Privo di usura e abrasione
  • Non soggetto a intasamento o corrosione
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi