Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS Flow Meter for LNG and Cryogenic Fluids

Indicatore di portata Flexim FLUXUS per GNL e fluidi criogenici

Descrizione del prodotto

L'indicatore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS Cryo è ideale per coprire le portate più elevate dei processi di carico/scarico, nonché le portate molto basse all'avvio o all'arresto delle linee. In grado di operare in diverse applicazioni di GNL e altre applicazioni criogeniche a temperature fino a -328 °C: dalle linee da 3 in. negli impianti di peak shaving ai tubi da 36 in. per lo scarico delle cisterne ai serbatoi di stoccaggio. Questi indicatori di portata a ultrasuoni non intrusivi rappresentano la soluzione ideale per tutti i casi in cui è richiesta una misurazione affidabile e senza problemi della portata dei fluidi criogenici. Grazie all'enorme campo di lavoro di misura, FLUXUS Cryo è ideale per coprire le portate più elevate dei processi di carico/scarico, nonché le portate molto basse all'avvio o all'arresto delle linee.

Canali di flusso
1 (opzionale 2)
Misurazione delle quantità
Portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Mezzi di processo
Fluidi criogenici (GNL, etano liquido, aria liquida, azoto, ossigeno e altri)
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s ... 80 ft/s
Accuratezza
±0,5% della lettura, ±0,01 m/s
Ripetibilità
±0,15% della lettura, ±0,01 m/s
Temperatura di processo
Temperatura media: -310 °F ... +170 °F
Temperatura di esercizio
Trasmettitore: -40 °F ... +140 °F
Dimensioni del tubo
Da 70 mm a 1000 mm
Certificazioni/Approvazioni
Trasmettitore: IP66, trasduttori: fino a IP68
Disponibile classificazione per aree pericolose (opzionale)
FM Classe I, Div. 1 / 2; ATEX / IECEx Zona 1 / 2;
Protocollo di comunicazione
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Disponibile interfaccia USB ed Ethernet per la comunicazione
Ingresso
A seconda del trasmettitore selezionato: fino a 4 ingressi (temperatura Pt100/Pt1000), corrente, tensione, binario
Uscita
A seconda del trasmettitore selezionato: fino a 4 uscite: (attiva/passiva) corrente, tensione, frequenza, binaria

Funzionalità

  • Altamente affidabile:
    Esente da manutenzione. Nessuna parte mobile o vibrante
    Misure ridondanti a doppio raggio
  • Sicuro dal punto di vista operativo: nessuna guarnizione, nessun punto di perdita
  • Economico:
    Non è necessaria alcuna modifica delle tubazioni
    Installazione da parte di un solo uomo senza necessità di mezzi di sollevamento
    Nessuna caduta di pressione - nessuna possibilità di flashing
  • Vantaggi nelle applicazioni di retrofit:
    Non sono necessarie tubazioni
    Non è necessario alcun mezzo di sollevamento - indipendentemente dalle dimensioni del tubo
    FLUXUS Cryo può essere montato in condizioni di spazio limitate, ad esempio sui bracci di carico delle FLNG
    L'installazione avviene in poche ore quando il tubo non è raffreddato
    Il sistema di misurazione è completamente integrato nell'isolamento
  • Vantaggi per i nuovi impianti:
    Altamente conveniente - è necessario progettare solo tubazioni standard - FLUXUS Cryo si adatta
    Modifiche di progetto tardive non sono un problema! Un solo tipo di apparecchiatura si adatta a molte dimensioni di tubi
    Nessuna caduta di pressione e quindi nessuna perdita di energia
    Nessun rischio di flashing
    Riduzione significativa del CAPEX, soprattutto per i grandi diametri
    Installazione e assistenza globale da parte di Flexim

Documenti e schemi