Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G532 CA Misuratore di portata per aria compressa compatto

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata a ultrasuoni per aria compressa Flexim FLUXUS G532 è stato progettato appositamente per la misurazione quantitativa di aria compressa e gas tecnici. Un misuratore dell'aria compressa compatto con calcolo integrato della portata in volume standard, in grado di elaborare anche dati di misura online da sensori di temperatura e pressione. Il collaudato metodo della differenza del tempo di transito offre grandi vantaggi, soprattutto per l'aria compressa e i gas tecnici, quali: vengono rilevate portate fino a 0,03 ft/s, la misura è sempre bidirezionale e non è influenzata da umidità, olio o particelle di sporco. FLUXUS G532 CA dispone di un'interfaccia USB e LAN e gestisce le comuni interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1...2% MW. ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% MW. ±0,005 m/s
Campo di misurazione
0,01...35 m/s
Dimensioni del tubo
10...360 mm
Campo di temperatura
Parete del tubo: -40...+130 °C
Mezzi di processo
Aria, azoto, ossigeno, elio, argo
Canali di flusso
1
Ingresso
1x Pt100 / Pt1000
1x 4...20 mA attivo/passivo
Uscita
1x 4...20 mA attivo/passivo
2x digitale (impulsi, binario o frequenza)
Protocollo di comunicazione
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
M-Bus
Alimentazione elettrica
11...32 V c.c. o 110...250 V c.a.

Funzionalità

  • Calcolo della portata in volume standard integrata
  • Dinamica di misura estrema, dalle portate più basse a quelle più alte - facile individuazione di perdite e picchi di carico
  • Misura bidirezionale
  • Retrofitting semplice ed economico, senza interruzioni di servizio
  • Interfaccia USB e LAN
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi