Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Sicurezza funzionale Flexim FLUXUS G70X SIL G

Descrizione del prodotto

I trasduttori a ultrasuoni clamp-on Flexim FLUXUS G, certificati SIL 2 e non intrusivi, sono semplicemente montati all'esterno del tubo ed eliminano il rischio di perdite. Il metodo di misura a ultrasuoni non necessita di dispositivi bagnati, funziona indipendentemente dalla pressione all'interno del tubo e non è soggetto a sollecitazioni meccaniche, il che significa che è praticamente esente da usura. Non è mai necessario interferire con il sistema di tubazioni durante le ispezioni periodiche. Grazie alle funzioni di autodiagnosi del FLUXUS, è possibile eseguire facilmente dei retest per valutare con precisione l'affidabilità e la qualità della misura.

Certificazioni/Approvazioni
Approvazione FM Classe I, Div. 2, ATEX, IECEx Zona 2 (opzionale), IP66, varianti di custodia in alluminio o acciaio inossidabile
Misurazione delle quantità
portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Temperatura di esercizio
Trasmettitore: 14 °F ... 140 °F
Certificazioni/Approvazioni
fino a NEMA 4X (IP68)
Campo di temperatura
Parete del tubo: da -40 °F a +210 °F
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s ... >100 ft/s (a seconda delle dimensioni del tubo)
Dimensioni del raccordo
Da 0,4 a 83 in.
Accuratezza
1% ... 3% della lettura ± 0,3 ft/s, a seconda dell'applicazione, 0,5% della lettura ± 0,03 ft/s, calibrato sul campo
Ripetibilità
0,15% della lettura ± 0,03 ft/s
Capacità
Data Logger: >100 000 valori: tutte le grandezze, misure sommate e diagnostica
Protocollo di comunicazione
RTU Modbus
Alimentazione elettrica
da 100 a 240 V c.a. / da 50 a 60 Hz o da 20 a 32 V c.c.

Funzionalità

  • Semplice retrofitting durante il funzionamento in corso
    ideale per un successivo aumento della sicurezza
    ideale per mantenere la funzione di protezione in caso di guasto di una misura in linea
  • Certificazione completa
    I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA
  • Campo di lavoro di applicazioni estremamente ampio
    trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata dei gas
  • Semplice ripetizione del test,
    semplici test funzionali in pochissimo tempo,
    convincenti funzioni di autodiagnosi
  • Valutazioni trasparenti
    pubblicazione del rapporto FMEDA
    informazioni complete sulle procedure di certificazione e sul campo di applicazione

Documenti e schemi