Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Indicatore di portata per aria compressa Flexim FLUXUS G721 CA

Descrizione del prodotto

L'indicatore di portata d'aria compressa Flexim FLUXUS G721 CA è una tecnologia a ultrasuoni clamp-on non intrusiva, unica nel suo genere, che può essere applicata per misurare le portate d'aria compressa anche a pressioni molto basse (fino a 3 bar su linee in acciaio e pressione atmosferica su linee in plastica). Inoltre, anche le portate più basse vengono catturate con precisione, rivelando le minime portate provenienti dalle perdite più piccole che non dovrebbero essere presenti. Il FLUXUS G721 CA è particolarmente adatto a misurare in modo non intrusivo le quantità prelevate in singoli punti della rete dell'aria compressa e a rilevare le perdite al suo interno.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1...2% MW. ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01...35 m/s, a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I / Div 2
Alimentazione elettrica
100-230 V c.a., 24 c.c., 12 c.c.
Trasduttori disponibili
Onda di taglio/onda di Lamb
Dimensioni del raccordo
15 mm ... 250 mm
Campo di temperatura
-40 °C ... +170 °C
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA attivo/passivo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Alta accuratezza grazie a trasduttori a ultrasuoni abbinati, compensati in temperatura e calibrati tracciabili
  • Dinamica di misura estremamente elevata, dalle portate più basse a quelle più alte
  • Retrofitting semplice ed economico senza interruzione della fornitura e delle tubazioni
  • Nessun rischio di perdite, nessuna caduta di pressione
  • Misura bidirezionale: semplice riconoscimento della direzione del flusso
  • Pronto per la verifica avanzata dei misuratori

Documenti e schemi