Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 Misura di flusso di gas a ultrasuoni non intrusiva

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS G721 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on del volume e della portata massica dei gas. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per gas a ultrasuoni clamp-on FLUXUS G721 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale, anche per quelle più impegnative. L'indicatore si adatta automaticamente alle rispettive condizioni di misura e compensa i disturbi del profilo di flusso, come la dispersione del fascio e il rumore trasmesso dalla struttura, consentendo misure ancora più precise e affidabili. I cicli di misura estremamente rapidi consentono un monitoraggio preciso in tempo reale di processi altamente dinamici.

Accuratezza
Incertezza di misura sul punto di misurazione (portata volumetrica): ± 1...3% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: da 0,03 a 115 ft/s, a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I / Div 2
Alimentazione elettrica
100-230 V c.a., 24 c.c., 12 c.c.
Trasduttori disponibili
Onda di taglio/onda di Lamb
Dimensioni del raccordo
Da 0,28 a 63 in.
Campo di temperatura
Da -40 °F a +392 °F / WI: da -328 °F a +1112 °F
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA attivo/passivo
Ingresso binario
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (FMc Classe I, Div. 2, ATEX, IECEx Zona 2)
  • Misure affidabili di gas umido (fino a un LVF del 5%)
  • Elevata sicurezza operativa senza rischio di perdite
  • Indipendente dal materiale del tubo, dallo spessore delle pareti e dalla pressione interna
  • Letture di misura accurate e ripetibili, anche a portate estremamente basse (elevato rapporto di turndown)
  • Molto conveniente economicamente rispetto alla strumentazione a umido
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura prive di deriva
  • L'accoppiamento permanente con cuscinetti di accoppiamento unici, i dispositivi di montaggio FlexSpring fissati assicurano una pressione di contatto duratura anche su tubi fortemente vibranti
  • Comunicazione bidirezionale e funzionalità di parametrizzazione e diagnostica a distanza
  • Consentire il monitoraggio completo dei processi e la supervisione e il controllo delle operazioni critiche
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi