Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT Misurazione non intrusiva del flusso di vapore

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS G721 ST-LT è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on, non intrusivo e ad alte prestazioni, in grado di misurare il vapore fino a 356 °F. Grazie a un massimo di due canali di misura, è possibile effettuare una registrazione ottimale anche in condizioni di flusso difficili. L'alloggiamento in acciaio inossidabile opzionale e la certificazione FM Classe I Div. 2 consentono l'utilizzo in condizioni estreme, mentre le opzioni di configurazione flessibile per gli ingressi e le uscite di segnale coprono ogni tipo di applicazione. Per gli utenti, questo significa importanti vantaggi, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,03 ft/s e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità di flusso.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% del valore misurato ±0,02 ft/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1... 3% del valore misurato ±0,02 ft/s, a seconda dell'applicazione
Ripetibilità
±0,15% del valore misurato ±0,02 ft/s
Canali di flusso
1 o 2
Mezzi di processo
Vapore saturo e surriscaldato
Temperatura di processo
max 365 °F

Max. 329 °F FM Classe I Div. 2
Pressione di processo
min. 44 psi assoluti
Dimensioni del tubo
Da 0,91 a 39,4 in.
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s...200 ft/s (a seconda delle dimensioni del tubo e del trasduttore)
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I Div. 2
Protocollo di comunicazione
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet TCP, BACnet MS/TP, M-Bus, Profibus PA, FF H1
Comunicazione digitale
Interfaccia USB
Uscita
2 o 4 4-20 mA attivi/passivi
3 digitali (impulsi, binario o frequenza)
Ingresso
1 o 2 Pt 100 / Pt1000
<1 o 2 4-20 mA attivo/passivo

Funzionalità

  • SCA - Funzione di mediazione sincronizzata dei canali per punti di misura difficili
  • Trasmettitori disponibili per FM Classe I Div 2 e IECEx/ATEX Zona 2
  • Disponibile alloggiamento in acciaio inossidabile
  • principio di misura non intrusivo
  • Installazione, messa in opera e manutenzione senza interruzione del processo.
  • Dinamica di misura estremamente elevata: non è necessario ridurre il diametro dei tubi.
  • Zero caduta di pressione - zero perdita di energia.
  • Misura bidirezionale
  • Misurazione integrata della portata massica attraverso la curva del vapore saturo e misurazione online della temperatura.
  • Disponibile verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi