Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging SCA

Flexim FLUXUS G722 con media sincronizzata dei canali (SCA, Synchronized Channel Averaging)

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G722 è un misuratore a ultrasuoni clamp-on ad alte prestazioni, progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G722 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Grazie al nuovo metodo SCA (media sincronizzata dei canali), il misuratore di portata a ultrasuoni G722 può inviare segnali sia nella direzione del flusso che in direzione opposta ogni 1 millisecondo.

Tipo di fluido
Tutti i gas
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1...2% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
2
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…35 m/s (0,03...115 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Alimentazione
100-230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 7 a 1.600 mm (da 0,28 a 63 in.)
Campo di pressione
Da 1 barg (15 psig) a illimitato
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +240 °C (da -40 a +464 °F) / WI: da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
tensione
Ingresso
Temperatura
4-20 mA attivo/passivo
binario
tensione
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Accuratezza e ripetibilità: affidabilità e precisione eccezionali ad alte e basse portate grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni del processo: un sistema montato esternamente non richiede interruzioni del processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Non richiede manutenzione: l'assenza di contatto con i materiali in movimento si traduce in una soluzione di misurazione completamente esente da manutenzione e durevole, per resistere anche agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa: nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva.
  • Verifica avanzata del misuratore.

Documenti e schemi