Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS G831 Indicatore di portata a ultrasuoni per gas per aree pericolose

Descrizione del prodotto

L'indicatore di portata di gas Flexim FLUXUS G831 è un indicatore a ultrasuoni ad alte prestazioni progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo indicatore di portata del gas sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G831 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. L'approvazione ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1, che comprende l'alloggiamento a prova di esplosione, il design compatto e i trasduttori resistenti alla corrosione, assicura la stabilità meccanica del sistema e il contatto permanente con la superficie del tubo.

Accuratezza
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1...2% della lettura ±0,005 m/s Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01...25 m/s
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I/Div. 1, FM Classe 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zona 1
Alimentazione elettrica
100-230 V c.a., 24 c.c.
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Dimensioni del raccordo
10 mm ... 6.500 mm
Campo di temperatura
-40 °C ... +240 °C / WI: -200 °C ... +600 °C
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
4-20 mA passivo (Ex ia)
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura (Ex-ia)
4...20 mA (Ex-ia attivo)
Protocollo di comunicazione
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4...20 mA HART (Ex-ia passivo)
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Misurazione bidirezionale della portata di liquidi e gas
  • Economico: nessuna tubazione, nessuna interruzione del processo, nessuna manutenzione
  • Stabili nel punto zero e privi di deriva - Trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (pienamente conformi alle norme ANSI / ASME)
  • Adattabile a posteriori - Non è necessario modificare le tubazioni, né interrompere il processo
  • Esente da manutenzione - Privo di usura e abrasione, non soggetto a intasamento o corrosione, privo di emissioni fuggitive
  • Elevata tolleranza ai solidi in sospensione e all'umidità del gas
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio e dalla composizione del gas
  • Uscite flessibili e configurabili
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi