Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-LT Misurazione non intrusiva del flusso di vapore per aree pericolose

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS G831 ST-LT misura il flusso di vapore in modo non intrusivo dall'esterno del tubo in aree pericolose. Altamente sensibile anche a portate molto basse e funziona indipendentemente dalla direzione del flusso. Grazie all'ampio campo di lavoro di portate (velocità di flusso da 0,03 ft/s a 196 ft/s), non è necessario ridurre il diametro del tubo per soddisfare i requisiti di velocità di flusso minima di un indicatore in linea. Inoltre, la misura non intrusiva non causa alcuna caduta di pressione. I supporti dei trasduttori possono essere completamente isolati per ridurre le perdite di calore nell'ambiente. Con FLUXUS G831 ST-LT è possibile rilevare tutti i consumi di vapore, dalle portate più basse a quelle più elevate, con un unico indicatore.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
±0,15% della lettura, ±0,03 ft/s
Canali di flusso
1 o 2
Mezzi di processo
Vapore saturo, vapore surriscaldato
Temperatura di processo
max. 365 °F non-Ex
max. 329 °F FM Classe I Div. 2
Pressione di processo
min. 44 psi assoluti
Dimensioni del raccordo
Da 0,91 a 39,4 in.
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ft/s...200 ft/s (a seconda delle dimensioni del tubo e del trasduttore)
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe I Div. 2
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU, Profibus PA, FF H1, HART
Comunicazione digitale
Interfaccia USB
Installazione e configurazione del sistema
si prega di far testare la fattibilità dell'applicazione specifica

Funzionalità

  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico anche a basse velocità di flusso
  • nessuna riduzione del diametro del tubo - nessuna caduta di pressione
  • Misura di portata massica integrata
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi