Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H721 - Misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo per la misurazione della portata in volume standard

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS H721 è il sistema di misurazione analitica e di portata di Flexim per l'industria di trattamento degli idrocarburi (HPI). Questo misuratore della portata non intrusivo, sofisticato ed estremamente accurato, combina la misurazione precisa a ultrasuoni della portata e della velocità del suono con funzioni di calcolo e diagnostica avanzate. Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo dell'H721 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in merito a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard industriali ASTM1250, GPA TP25 e D4311, consentendo così una misurazione precisa e dinamica della portata in volume degli idrocarburi liquidi.

Misurazione delle quantità
Flusso: portata volumetrica operativa, portata volumetrica standard secondo ASTM 1250/TP25/4311, velocità di flusso, portata massica

HPI: peso specifico, densità e densità normalizzata API

Rilevamento dell'interfaccia: pendenza delle quantità fisiche HPI
Rilevamento del fluido: in base alla tabella dei fluidi
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s
Incertezza di misura al punto di misura (portata volumetrica): ±1,0% della lettura ±0,005 m/s
Costante di tempo/Risposta
Tempo di transito (funzioni HPI): ripetibile: 1/(50 • fα) ±10-4 • t
Assoluta: 1/(5 • fα) ±10-4 • t

fα - frequenza del trasduttore
t - tempo di transito totale ad es. per trasduttori con frequenza trasduttore M (fα = 1 MHz):

Ripetibile: 20 ns ±10-4 . t
Assoluta: 200 ns ±10-4 . T
Certificazioni/Approvazioni
Trasmettitore: ATEX/IECEx, zona 2
Trasduttori: ATEX/IECEx, Zona 2, FM Classe I/Div 2
Alimentazione elettrica
100 ... 230 V c.a. / 50 ... 60 Hz
12/24 V c.c.
Uscita
4 - 20 m+BS13+BT12
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA attivo/passivo
Binario
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
HART
Profibus PA
Foundation fieldbus
Dimensioni del tubo
Da 0,24 pollici a 255,9 pollici
Campo di temperatura
Parete del tubo: da -40 °F a +392 °F
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate scaricare le Specifiche tecniche

Funzionalità

  • Portata e analisi avanzate - Identificazione dei fluidi e rilevamento dell'interfaccia automatici
  • Compensazione della portata in volume standard - Ingressi pressione e temperatura
  • Stabilità della temperatura superiore - deriva zero.  Trasduttori con compensazione temperatura
  • Strumenti di montaggio robusti, "adatti all'uso" e trasduttori ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Div 2
  • Intervallo di turndown elevato: capacità di misurazione a portate molto basse
  • Misurazione della portata bidirezionale

Documenti e schemi