Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Misuratore di idrocarburi per aree pericolose Flexim FLUXUS H831 per portata in volume standard

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS H831 è il sistema di misurazione analitica e di portata per aree pericolose per il settore del trattamento degli idrocarburi (HPI). Questo misuratore della portata non intrusivo, sofisticato ed estremamente accurato, combina la misurazione precisa a ultrasuoni della portata e della velocità del suono, funzioni di calcolo e diagnostica avanzate con una custodia ideata per il settore e "adatta all'uso" a prova di fiamma e di esplosione. Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo dell'H831 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in merito a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard industriali ASTM1250, GPA TP25 e D4311.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1,0% della lettura ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s
Incertezza di misura
Incertezza di misura HPI: volume normalizzato: ±1% (greggio, prodotti raffinati, gas liquefatti, oli pesanti)
Densità di esercizio, densità normalizzata Ripetibilità: ±1% (con calibrazione in campo della velocità del suono)
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01...25 m/s
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/IECEx, Zona 1
FM Classe I - Div1
Alimentazione
100-230 V c.a., 24 c.c.
Trasduttori disponibili
Onde di taglio e onde Lamb

per le zone Ex:
ATEX/IECEx, Zona 1
FM Classe I - Div1

per intervallo dimensioni tubo:
10 mm... 6500 mm

per campo di temperatura:
-40°C ... +240 °C / WI: -200°C ... +630°C
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
4-20 mA passivo (Ex ia)
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura (Ex-ia)
4...20 mA (Ex-ia attivo)
Protocollo di comunicazione
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4...20 mA HART (Ex-ia passivo)
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Adatti allo scopo: ingressi di processo (pressione e temperatura) abilitati per applicazioni di processo di idrocarburi e reporting di portata standard in conformità agli standard del settore ASTM1250, GPA TP25 e D4311
  • Estremamente conveniente: nessuna tubazione, nessun arresto del processo, praticamente senza manutenzione
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali)
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva
  • Ampio rapporto di turndown
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura (da -170 °C a +630 °C)
  • Privo di usura e abrasione
  • Non soggetto a intasamento o corrosione
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi