Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-PIOX R721 Hygienic Inline Process Refractometer

Rifrattometro di processo in linea igienico Flexim PIOX R721 - Versione con design per l'industria alimentare

Descrizione del prodotto

Il rifrattometro Flexim PIOX R721 per il settore farmaceutico è altamente igienico con la sua custodia in acciaio inossidabile e il prisma in zaffiro e grazie alla progettazione che esclude completamente gli spazi morti è possibile escludere in qualsiasi momento potenziali contaminazioni batteriche. L'uso di un rifrattometro nell'industria alimentare, delle bevande e nel settore farmaceutico, offre una misura della concentrazione in linea in tempo reale ed è la chiave per un controllo qualità continuo e una produzione efficiente. Se deve essere monitorato il grado di Brix durante la produzione di bevande analcoliche e succhi di frutta o devono essere tenuti sotto controllo i livelli di concentrazione di acido ascorbico e cetogolico durante la produzione di vitamina C , PIOX R721 fornisce i valori desiderati con un'accuratezza dello 0,1%.

Misurazione delle quantità
Indice di rifrazione e indice di rifrazione a temperature standard, temperatura dei fluidi, concentrazione g/l, % massa e vol., densità e densità a temperature standard, valori di scala ad esempio °Brix e °API, quantità aggiuntive programmabili
Campo di misurazione
Nd: 1,3 ... 1,7, °Brix: 0 ...100
Accuratezza
nD: 0,0002 (corrisponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Ripetibilità
nD: 0,00002 (corrisponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnostica
- 20 °C ... (+ 130 °C) + 150 °C
Temperatura di processo
150 psi; su richiesta 300 psi
Pressione fluidi
Sensore: IP67, FM Classe I Div. 2
Trasmettitore: IP65, FM Classe I Div. 2
Certificazioni/Approvazioni
Sensore R500: IP67, ATEX (IECEx) zona 0/1
Trasmettitore R721: custodia in alluminio o acciaio inossidabile, IP66, ATEX (IECEx) zona 2
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L (1.4404)
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 304 (1.4301)
Connessione al processo
Compatibile con connessioni Varivent o Tri-clamp

Funzionalità

  • Nessuna deriva di misura dovuta a potenziale plate out, come spesso accade quando si utilizzano rifrattometri ad angolo critico convenzionali nella lavorazione degli alimenti
  • Garanzia di qualità grazie al monitoraggio del prodotto in tempo reale: le costose analisi di laboratorio diventano obsolete
  • Pronto per la verifica avanzata dei misuratori

Documenti e schemi