Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-PIOX R721 R Process Refractometer

Rifrattometro Flexim PIOX R721 R

Descrizione del prodotto

Flexim PIOX R721 R è la versione con design per il settore chimico del rifrattometro di processo e offre una versione completamente in acciaio inossidabile con tutti i materiali a contatto con il processo realizzati in acciaio 316 Ti/1.4571. Per l'uso con fluidi altamente corrosivi, come acido cloridrico, acido solforico o acido fluoridrico, il rifrattometro in linea PIOX R è anche disponibile come versione speciale dal design in PTFE rinforzato con carbonio che offre una resistenza alla corrosione, stabilità a lungo termine e affidabilità senza pari in ambienti così difficili. Dotato di certificazione FM Classe I Div. 2/Classe I Div. 1 e disponibile con testine sensore lunghe e corte che possono essere integrate nel processo tramite flangia DIN/ANSI.

Variabili visualizzate
Indice di rifrazione, temperatura dei fluidi, concentrazione g/l, % massa e vol., densità e densità a temperature standard, valori di scala ad esempio °Brix e °API, quantità aggiuntive programmabili
Campo di misurazione
Nd: 1,3 ... 1,7, °Brix: 0 ...100
Accuratezza
nD: 0,0002 (corrisponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Ripetibilità
nD: 0,00002 (corrisponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnostica
Ampiezza del segnale
Umidità del sensore
Temperatura del sensore
Temperatura di processo
-20 °C ... (+130 °C) +150 °C
Max. Pressione di esercizio
150 psi; su richiesta 300 psi
(a seconda delle connessioni al processo)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316Ti (1.4571)
Rinfuse rinforzate con fibra di carbonio PTFE
Protezione dalle esplosioni
Sensore: IP67, FM Classe I Div. 1
Trasmettitore: IP65, FM Classe I Div. 2

Funzionalità

  • Misura della concentrazione ad accuratezza elevata
  • Non è richiesta portata minima
  • Strumenti di autodiagnostica interni per attività predittive e manutenzione ridotta
  • Principio di misurazione brevettato
  • Misurazione senza derive

Documenti e schemi