Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-PIOXR 721 Inline Process Refractometer Chemical Variant

Rifrattometro di processo in linea Flexim PIOX R721 - Versione design per l'industria chimica

Descrizione del prodotto

Flexim PIOX R721 R è la versione con design per il settore chimico del rifrattometro di processo e offre una versione completamente in acciaio inossidabile con tutti i materiali a contatto con il processo realizzati in acciaio 316 Ti/1.4571. Per l'uso con fluidi altamente corrosivi, come acido cloridrico, acido solforico o acido fluoridrico, il rifrattometro in linea PIOX R è anche disponibile come versione speciale dal design in PTFE rinforzato con carbonio che offre una resistenza alla corrosione, stabilità a lungo termine e affidabilità senza pari in ambienti così difficili. Dotato di certificazione ATEX Zona 0/1 e disponibile con testine sensore lunghe e corte che possono essere integrate nel processo tramite flangia DIN/ANSI.

Misurazione delle quantità
Indice di rifrazione e indice di rifrazione a temperature standard, temperatura dei fluidi, concentrazione g/l, % massa e vol., densità e densità a temperature standard, valori di scala ad esempio °Brix e °API, quantità aggiuntive programmabili
Campo di misurazione
nD: 1,3 ...1,7, °Brix: 0 ...100
Accuratezza
nD: 0,0002 (corrisponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Ripetibilità
nD: 0,00002 (corrisponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnostica
- 20 °C ... (+ 130 °C) + 150 °C
Temperatura di processo
150 psi; su richiesta 300 psi
(a seconda delle connessioni al processo)
Pressione fluidi
Sensore: IP67, FM Classe I Div. 2
Trasmettitore: IP65, FM Classe I Div. 2
Certificazioni/Approvazioni
Sensore R500: IP67, ATEX (IECEx) zona 0/1
Trasmettitore R721: custodia in alluminio o acciaio inossidabile, IP66, ATEX (IECEx) zona 2
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316Ti (1.4571)
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 304 (1.4301)
Connessione al processo
Flangia DIN/ANSI, raccordo vetro di ispezione, cella di flusso proprietaria Flexim
Installazione e configurazione del sistema
Sistemi di pulizia: versione con design per industria chimica in PTFE: parti a contatto, materiali: materiale sfuso in PTFE rinforzato con fibra di carbonio

Funzionalità

  • Tecnologia ottica di processo molto accurata che rende obsoleti i costosi test di laboratorio
  • Velocità di flusso non necessaria, come nota alle tecnologie convenzionali
  • Indipendente dalle bolle e dalla torbidità del gas nonché dalla viscosità del fluido
  • Strumenti di autodiagnostica interni per attività predittive e manutenzione ridotta
  • Pronto per la verifica del misuratore avanzata

Documenti e schemi