Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve powered actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Powered Actuator

Descrizione del prodotto

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Funzionalità

Valvola a farfalla Keystone Figure 990/920
  • Lo stelo con disco a profilo sottile in un unico pezzo crea un’ostruzione minima al flusso, determinando il massimo Cv, la minima perdita di carico e caratteristiche di controllo ottimali.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • La sede resiliente a tripla funzione isola il corpo e lo stelo dal fluido della linea, crea una tenuta stagna del fluido della linea alla massima pressione nominale e determina una tenuta positiva della flangia, eliminando la necessità di guarnizioni per flange.
  • La boccola superiore anticorrosione per servizi gravosi supporta lo stelo superiore, assorbe il carico laterale dell’attuatore e prolunga la durata utile della valvola.
  • Le doppie tenute dello stelo a V, autoregolanti e bidirezionali, impediscono l’ingresso di sostanze contaminanti esterne nella valvola.
  • La costruzione in due pezzi del corpo facilita la sostituzione della sede e del gruppo disco/stelo e consente il montaggio diretto degli attuatori Keystone senza l'utilizzo di giunti o staffe.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
  • Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
  • Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
  • La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
  • Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
  • Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
  • Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
  • Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
  • La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.

Specifiche

Valvola a farfalla Keystone Figure 990/920
Materiale
Acciaio inossidabile 316, Buna-N, ghisa, ghisa sferoidale Duplex, gomma EPDM, Hastelloy, Monel, super Duplex, Teflon, titanio
Temperatura di esercizio
Fino a 120 °C (250 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Standard
API 609, ASME B16.34
Tipo di valvola
A farfalla
Dimensioni della valvola
NPS 1-1/2/DN 40, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, 5 pollici, NPS 4/DN 100, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluido
Gas speciali, liquidi, aria, gas inerte, acqua, aria
Stelo
O-ring
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Pressione di alimentazione
Fino a 8,3 bar
Temperatura
Da `-40 °C a 150 °C
Tipo
Quarto di giro

Documenti e schemi

Valvola a farfalla Keystone Figure 990/920
Emerson Powered Actuator
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89