Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000939

Valvole per fanghiglie Keystone Figure 638 F638 Serie E/Serie 2

Descrizione del prodotto

Il modello F638 SE/S2 è una valvola per fanghiglie per servizi estremamente gravosi, dotata di corpo esteso con manicotto sostituibile.

Funzionalità

  • Struttura solida e robusta.
  • Completamente riparabile con parti interne sostituibili, per una durata della valvola notevolmente superiore.
  • Corpo esteso che assicura la protezione della tubazione a valle.
  • Parti interne della Serie 2 in ferro cromato rivestito con carburo di tungsteno.
  • La Serie 2 è dotata di distanziatori terminali del disco in carburo di tungsteno.
  • Disco a battente per perdite minime a temperature elevate.
  • Disco ad ala per una portata ottimale e resistenza all’usura.
  • Venturi liner per un controllo migliorato del flusso; il rivestimento più spesso, inoltre, è più resistente all’usura.
  • Tenuta meccanica migliorata che previene la penetrazione dei fluidi nei colli dei cuscinetti.
  • Tenute dello stelo in PTFE per la massima resistenza in applicazioni caustiche e acide.
  • Tenute multiple sullo stelo di qualità superiore.
  • Montaggio e connessione con adattatore a innesto standardizzati che consentono il montaggio diretto degli attuatori Keystone e la loro rimozione in linea.
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Wafer
Applicazioni
Lavorazione dei metalli, superfici rigide, servizio sporco, applicazioni erosive, controllo
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio al carbonio
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Stato solido
Stelo
Baderna regolabile

Documenti e schemi