KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator
KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator
Descrizione del prodotto
The KTM Figure EF190 split body flanged ball valve is a general purpose ball valve available in a variety of material configurations complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Two piece split body valve design with flanged connections
Full compliance to ASME B16.34 and EN 12516-1
Firesafe design tested and certified to API 607 7th Edition and ISO 10497:2010
Fugitive emission compliant design features a double stem seal that complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
Double shaft seal design complies with TA Luft VDI 2440 requirements
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Specifiche
KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Body Design
Two-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Operating Temperature
See data sheet under Documents below
End Connection
Flanged
Pressure Rating
PN 10/16, PN 25/40, ASME 150/300
Valve Size
DN 15 - 300 (NPS ½ - 12)
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Ball Valve, Floating Ball Valve
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Pressione di alimentazione
Fino a 8,3 bar
Temperatura
Da `-40 °C a 150 °C
Tipo
Quarto di giro
Documenti e schemi
KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89