Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-HP-Coriolis

Misuratore di portata ad effetto Coriolis per alta pressione di Micro Motion

Descrizione del prodotto

La soluzione ideale per processi ad alta pressione difficili, il misuratore di portata ad effetto Coriolis per alta pressione funziona bene in applicazioni quali iniezione chimica in piattaforme offshore. Le misurazioni precise e ripetibili assicurano erogazione di precisione di sostanze chimiche nel fondo del pozzo.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Portata
Fino a 504 kg/ora (1110 lb/ora)
Accuratezza della portata massica di liquidi
fino a ±0,1% in condizioni standard
Ripetibilità della portata massica di liquidi
fino a ±0,05% in condizioni standard
Accuratezza della densità di liquidi
fino a ±0,001 g/cc in condizioni standard
Campo di temperatura
± 1 °C ±0,5% della lettura in condizioni standard
Campo di pressione
Fino a 1060 bar (15.375 psi)

Funzionalità

  • Prestazioni superiori in applicazioni ad alta pressione
  • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata massica ripetibile, di portata in volume, densità, concentrazione e temperatura
  • Massimo delle prestazioni in condizioni reali di Coriolis a pressioni operative fino a 1060 bar (15.375 psi)
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
  • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori 5700 disponibili con due cavi, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore) e in acciaio inossidabile
  • Taglio notevole delle spese operative riducendo l'iniezione eccessiva di materiali chimici di elevato valore

Documenti e schemi