Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-F400S-1500

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie F composto da sensore F400S e trasmettitore 1500

Specifiche

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion F400S, 4 pollici (DN100), in acciaio inossidabile 316L
Precisione della portata massica (liquidi)
Da ±0,20% della portata (standard) sino a ±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
Da ±0,10% della portata (standard) sino a ±0,025% della portata (opzionale)
Precisione della portata volumetrica (liquidi)
Da ±0,20% della portata (standard) sino a ±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità portata volumetrica (liquidi)
Da ±0,10% della portata (standard) sino a ±0,025% della portata (opzionale)
Precisione della portata massica (gas)
Sino a ±0,35% della portata
Ripetibilità della portata massica (gas)
±0,175% della portata
Precisione della densità (liquidi)
Da ±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard) sino a ±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (opzionale)
Precisione della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
  • UL
  • CSA
  • IECEx
  • NEPSI
  • ATEX
  • Grado di Protezione
  • Effetti EMC
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion F400S, 4 pollici (DN100), in acciaio inossidabile 316L
  • Misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
  • Scelta tra acciaio inossidabile 316L e C-22 lega di nichel di qualsiasi dimensione
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Certificazioni per misure fiscali da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brazil
  • Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis serie F
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion F400S, 4 pollici (DN100), in acciaio inossidabile 316L
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500