Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie F composto da sensore F100H e trasmettitore 1500
Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie F composto da sensore F100H e trasmettitore 1500
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protezione di ingresso •Effetti EMC
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi) Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione
•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo •6,3 W •Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo •Montato su guida da 35 mm •La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Riempimento e dosaggio •Verifica misuratore
Ottenimento di misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e della misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
Scelta tra acciaio inossidabile 316L e C-22 lega di nichel di qualsiasi dimensione
Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
Certificazioni per misura fiscale da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brazil
Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis serie F
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco