Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T025F Sensor and 2400 Transmitter
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T025F Sensor and 2400 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore ad effetto Coriolis a tubo diritto Micro Motion T025F, 1/4 di pollice (DN6), grado 9 in titanio, finitura 15 Ra
Accuratezza della portata in massa (liquidi)
±0,15% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,25% della portata
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in massa (gas)
±0,50% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
±0,05% della portata
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Ripetibilità della densità (liquidi)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
•CSA •ATEX •ASME •3-A • USDA •EHEDG
Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S
Variabili d'uscita
Portata massica e volumetrica Contenuto/portata prodotto netto Temperatura Densità Concentrazione
Visualizzatore locale
Interfaccia utente standard con pannello LCD a 2 righe Due clip per connessioni HART/Bell 202 (è necessaria la rimozione del coperchio della custodia del trasmettitore) Due pulsanti a membrana per l'azionamento locale (è necessaria la rimozione del coperchio della custodia del trasmettitore) Opzioni di lente in vetro o plastica
Energia
Ingresso autocommutante CA/CC, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione 85–265 V c.a., 50/60 Hz, 4 watt tipici, 7 watt massimi 18–100 V c.c., 4 watt tipici, 7 watt massimi Conforme alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC come da EN 61010-1 (IEC 61010-1) e Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)
Canale A: Un'uscita attiva da 4-20 mA Non a sicurezza intrinseca Canale B (configurabile), uno dei seguenti: Un'uscita in frequenza attiva o passiva Un'uscita discreta attiva o passiva Un ingresso discreto attivo o passivo
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-DP)
Segnale bidirezionale digitale PROFIBUS-DP
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione DeviceNet)
Segnale bidirezionale DeviceNet (ora obsoleto)
HART
Il segnale Bell 202 è sovrapposto all'uscita in milliamp primaria La comunicazione HART non è disponibile nelle versioni del trasmettitore PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo, integrato al sensore
Tipi di applicazioni
Controllo di processo continuo Flusso bifase/gas in sospensione Verifica del misuratore
Certificazioni per aree pericolose
C1D2 Zona 2
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis a tubo diritto Micro Motion T025F, 1/4 di pollice (DN6), grado 9 in titanio, finitura 15 Ra
Ottenimento di misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
Scelta disponibile per strutture in titanio per compatibilità con la maggior parte dei fluidi
Soddisfazione di tutte le esigenze di connettività con un'ampia gamma di offerte per il trasmettitore
Utilizzo con applicazioni igieniche con una superficie da 15 e 32 rA migliorata e con certificazione e autorizzazione EHEDG, 3-A e ASME BPE
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Risparmio di tempo con un design che consente una semplice pulizia con acqua in loco (CIP) e con vapore in loco (SIP)
Semplificazione dell'installazione con un design altamente solido che non necessita di tubazioni rettilinee o condizionamento del flusso
Trasmettitore a montaggio integrale compatto Micro Motion 2400S
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Ottima capacità di gestione di fluidi bifasici per applicazioni di batching e caricamento e applicazioni in presenza di gas in sospensione
Eliminazione della necessità di rimuovere il coperchio del trasmettitore con pulsanti ottici sul display
Basato su certificazione per aree pericolose di Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensore e trasmettitore)