Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T150F Sensor and 4200 Transmitter
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T150F Sensor and 4200 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore ad effetto Coriolis a tubo diritto Micro Motion T150F, 1 1/2 pollice (DN40), grado 9 in titanio, finitura 15 Ra
Accuratezza della portata in massa (liquidi)
±0,15% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,25% della portata
Ripetibilità portata in volume (liquidi)
±0,05% della portata
Accuratezza della portata in massa (gas)
±0,50% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
±0,05% della portata
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Ripetibilità della densità (liquidi)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
•UL •CSA •ATEX •ASME •3-A •USDA •EHEDG
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
Visualizzatore locale
• Display grafico con impostazione della retroilluminazione opzionale • Controlli tattili capacitivi a quattro pulsanti • Supporta le lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese.
Energia
• trasmettitore con circuito di alimentazione a 2 cavi • Tensione di sollevamento minima di 17,75 V.
Segnali di ingresso/uscita
• Fino a 2 canali di uscita • Il canale A presenta un circuito di alimentazione da 4-20 mA/HART • Il canale B è configurabile con alimentazione esterna per 4-20 mA, uscita in frequenza o uscita discreta (opzione con licenza)
WirelessHART
• WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
Opzioni di montaggio
• Montaggio sul campo • Montato integralmente su sensori Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R e serie T • Montaggio remoto a 9 cavi con staffa di montaggio
Tipi di applicazione
• Smart Meter Verification • Misura della concentrazione • Riferimento API
Certificazioni per aree pericolose
• Classe I, Div. 1 • Classe I, Div. 2 • Zona 1 • Zona 2 • Sicurezza intrinseca • A prova di esplosione
Funzionalità
Misuratore ad effetto Coriolis a tubo diritto Micro Motion T150F, 1 1/2 pollice (DN40), grado 9 in titanio, finitura 15 Ra
Ottenimento di misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
Scelta disponibile per strutture in titanio per compatibilità con la maggior parte dei fluidi
Soddisfazione di tutte le esigenze di connettività con un'ampia gamma di offerte per il trasmettitore
Utilizzo con applicazioni igieniche con una superficie da 15 e 32 rA migliorata e con certificazione e autorizzazione EHEDG, 3-A e ASME BPE
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Risparmio di tempo con un design che consente una semplice pulizia con acqua in loco (CIP) e con vapore in loco (SIP)
Semplificazione dell'installazione con un design altamente solido che non necessita di tubazioni rettilinee o condizionamento del flusso
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
Disponibile con un'ampia gamma di sensori di portata massica Coriolis con accuratezza di portata massica fino a +/-0,10% e accuratezza di densità +/0,0005 g/cc per liquidi e fanghi o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas.
Le marcature temporali dell'orologio in tempo reale integrato elaborano dati di processo, allarmi, rapporti Smart Meter Verification e registri di controllo. Lo storico dati integrato offre un percorso di verifica completo per determinare i problemi di processo.
Display grafico che supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato senza rimuovere il coperchio anteriore, riducendo al minimo i tempi di fermo causati delle limitazioni del permesso per lavorazioni a caldo.
Sostituite i dispositivi di portata a 2 cavi esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
Espandete facilmente il vostro impianto in cui l'alimentazione non è in posizione centrale
Smart Meter Verification consente una valutazione rapida e completa di un misuratore ad effetto Coriolis, in modo da determinare se il misuratore ha subito erosione, corrosione o è stato interessato da altri fenomeni che possono influire sulla sua calibrazione. Una versione base di Smart Meter Verification è inclusa di serie.
Certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508
La misurazione di massa diretta, precisa e ripetibile migliora il controllo di processo e riduce nel contempo il numero di dispositivi di misurazione richiesti.
L'opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità operativa e di installazione.