Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion TA300T, 3 poll. (DN80), Tantalio

Descrizione del prodotto

Un misuratore di portata a effetto Coriolis in tantalio che garantisce misurazioni altamente attendibili, ripetibili ed efficaci per applicazioni di servizio corrosive.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum
5700
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,10%
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
0,05%
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,10%
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
0,05%
Accuratezza della densità (liquidi)
±1 kg/m³ (±0,001 g/cm³)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
16 barg (232 psig)
Certificazioni/Approvazioni
  • CSA
  • IECEx
  • ATEX
  • Funzionalità

    • Ottieni misurazioni della portata in massa e in volume ad alta precisione e misura la densità in applicazioni che richiedono componenti a contatto con il processo in tantalio
    • Disponibile con tubi di sette dimensioni
    • Offerto esclusivamente con il trasmettitore a 9 fili 5700
    • Migliora misurazione e monitoraggio, con una diagnostica approfondita su processo e misurazione incluse cronologia e registrazione integrate
    • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
    :
    Core processor standard remoto (700) Micro Motion a 9 fili con certificazione CSA - NPT
    Tipo di misurazione
    Flow Measurement
    Tipo di prodotto
    Parti di ricambio
    Compatibilità
    Famiglia
    Portata - Coriolis
    disponibilità
    Tipo di misurazione
    Tipo di prodotto
    Compatibilità
    Famiglia
    Flow Measurement
    Parti di ricambio
    Portata - Coriolis