Misuratori di portata del vapore a ultrasuoni clamp-on
I misuratori di portata del vapore a ultrasuoni non intrusivi di Flexim sono dispositivi all'avanguardia, progettati per rilevare misurazioni della portata di vapore precise e senza impatti sui processi in una varietà di applicazioni industriali. Una delle caratteristiche distintive dei misuratori di portata del vapore clamp-on è l'eccezionale accuratezza. Sono in grado di misurare le portate del vapore con precisione, anche in condizioni difficili come in presenza di diverse qualità del vapore, fluttuazioni delle temperature e variazioni di pressione.
Con l'utilizzo di un misuratore di portata del vapore a ultrasuoni clamp-on significa non è più necessario interrompere il flusso all'interno del tubo. Il misuratore si installa all'esterno della tubazione, a differenza di altri tipi di misuratori che devono essere inseriti nel flusso del processo. Ne consegue che la produzione può continuare senza interruzioni e senza il rischio di contaminazione o danni allo strumento. Per saperne di più sulla nostra gamma di misuratori di portata del vapore, leggi gli elenchi di prodotti in questa pagina o mettiti in contatto con uno dei nostri esperti oggi stesso.