Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-220-11-0010 Pressure and Temperature Trasnmitter

Trasmettitore di pressione 220-11-0010 Paine™

Descrizione del prodotto

Progettato con un design del sensore e una tecnologia comprovati, il trasmettitore di pressione e temperatura 220-11-0010 Paine™ rappresenta una soluzione innovativa per misurazioni digitali della pressione e della temperatura subacquea e sul fondo del pozzo. Il trasmettitore fornisce dati continui, affidabili e precisi in applicazioni di esplorazione e produzione di gas e petrolio e di altro tipo. Caratterizzato da una struttura compatta e resistente alla corrosione, questo dispositivo resiste a condizioni difficili e fornisce un'eccellente stabilità a lungo termine.

Campo di misurazione
da 345 a 2069 bar (da 0-5000 a 0-30000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 150 °C (da -40 °F a 302 °F)
Mezzi di processo
Fluidi e gas compatibili con la soluzione in lega UNS N07718 indurita a una durezza massima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
AS4395-E04

Funzionalità

  • Design compatto e robusto che resiste alla corrosione agli ambienti più difficili
  • Eccellente stabilità a lungo termine che garantisce prestazioni coerenti e affidabili
  • Misurazione delle pressioni fino a 2068 bar (30000 psia) per la massima flessibilità applicativa
  • Supporta temperature di esercizio comprese tra -40 °C e 150 °C (-40 °F e 302 °F) per soddisfare la gran parte dei requisiti di processo
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi