Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-311-38-540 HP and HT Transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 311-38-540 Paine™

Descrizione del prodotto

Pronto per soddisfare le esigenze di ambienti estremi, il trasduttore di alta pressione e temperatura 311-38-540 Paine™ rappresenta una soluzione ideale per la misurazione della temperatura dei flussi di mezzi diretti e della pressione critica. Il dispositivo presenta una struttura sigillata e completamente saldata, adatta per applicazioni con forti urti e vibrazioni, alta pressione esterna della cassa e condizioni corrosive. Questo trasduttore è personalizzabile e offre un rapido rilevamento del cambiamento di processo per aumentare e migliorare la visibilità del processo.

Campo di misurazione
2068 bar (30000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 218 °C (da -40 °F a 425 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con soluzione in lega UNS NO7718 temprata e indurita a una durezza minima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 utilizzando guarnizione sostituibile temprata in Inconel 600

Funzionalità

  • Fornisce misure critiche di pressione e temperatura dirette del flusso del mezzo con una precisione fino a 0,02% del fondo scala
  • Il rilevamento rapido delle variazioni della temperatura offre una maggiore visibilità del processo
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata lo rende durevole e in grado di resistere in ambienti difficili e corrosivi
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi