Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-328-12-0010 HP and HT Transducer

Trasmettitore e registratore di dati di pressione e temperatura 328-12-0010 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore e registratore di dati di pressione e temperatura 328-12-0010 Paine™ rappresenta una soluzione ad alta precisione per le misurazioni e la registrazione dei dati del processo. Questo trasmettitore misura pressione e temperatura con un'accuratezza di ±0,05% del fondo scala ed è in grado di resistere a temperature fino a 175 °C (347 °F). Utilizzando la memoria integrata, questo dispositivo fornisce anche la funzionalità di registrazione dati, consentendo al sensore di acquisire automaticamente grandi quantità di dati per analisi future.

Tipo di misurazione
Assoluta
Accuratezza
±0,05% del fondo scala
Uscita
Digitale, RS-485
Campo di misurazione
Fino a 2069 bar
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 175 °C (da -40 °F a 347 °F)
Mezzi di processo
Fluidi e gas compatibili con la soluzione NO7718 temprata e indurita a una durezza massima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 eccetto diametro del foro

Funzionalità

  • Registra automaticamente con la frequenza specificata dall'utente una qualsiasi combinazione di pressione, temperatura e marcatura temporale
  • Il design di alta precisione garantisce una lettura accurata dei dati durante la registrazione
  • La memoria integrata del registratore dei dati garantisce la registrazione dinamica di oltre 2 milioni di singoli punti dati per le analisi future
  • Realizzazione robusta progettata per resistere in ambienti estremi con prestazioni ottimali in applicazioni complesse
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi