Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Plantweb-Insight Connected Lighting Application

Applicazione di illuminazione connessa Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

L'applicazione illuminazione connessa Plantweb Insight è una soluzione di analisi e controllo dell'illuminazione industriale che consente la messa in opera basata su mappe dei controlli dell'illuminazione e analizza l'effetto del consumo energetico sulla sostenibilità. Questa applicazione analizza gli ingressi di movimento e livello di luce dall'illuminazione connessa per ottimizzare i livelli di illuminazione durante la giornata. Integrato con l'infrastruttura esistente, semplifica la registrazione e l'analisi dei parametri di sostenibilità e del consumo energetico di illuminazione in più luoghi.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware Versione 16 o superiore o Microsoft Hyper-V Configurazione Versione 8.0 o superiore
  • Minimo 4 processori dedicati
  • Minimo 8 GB di RAM
  • 512 GB di spazio libero su disco rigido
Compatibilità software
Browser compatibili (versione più recente supportata:
  • Cromo
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
Compatibilità del gateway: Gateway wireless Emerson 1410/1420 (versione firmware 4.7.68 o superiore)
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • Il display intuitivo e facile da utilizzare offre un monitoraggio approfondito e continuo dei sensori di movimento e illuminazione connessa, per informazioni più dettagliate
  • Esploratore luogo consente la messa in opera basata su mappa per classificare i gruppi di illuminazione e i controlli in diverse posizioni all'interno della struttura
  • Crea controlli dell'illuminazione personalizzati per controlli del movimento basati su gruppi, programmazione basata su orario o raccolta di luce diurna
  • Analizza fino a un anno di parametri energetici e di sostenibilità e confronta il consumo energetico in diversi luoghi
  • I dati di approfondimento calcolati sullo stato dell’illuminazione connessa, comprese le modalità di guasto, aiutano a ottimizzare la manutenzione
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile da molti browser Web
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni su cui è possibile intervenire e che consentono di prendere decisioni più efficaci
  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità, la sicurezza, l'impatto ambientale e l'efficienza energetica

Documenti e schemi